10166871
RLEHCBS-5-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 7,1113 Kč |
5000 - 9999 | 6,4001 Kč |
10000 + | 5,7602 Kč |
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Edge Holding Snap Fit Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Arm Length | 1.5 mm |
Arm Length | 0.059 in |
Dome Length | 11.9 mm |
Dome Length | 0.469 in |
Dome Width | 9.5 mm |
Dome Width | 0.374 in |
Locking Head Height A | 5.3 mm |
Locking Head Height A | 0.209 in |
Locking Head Height B | 5.8 mm |
Locking Head Height B | 0.228 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Hole Diameter B | 9.5 mm |
Hole Diameter B | 0.374 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku