Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,6179 Kč - 93,6179 Kč | 34 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 2400 Skladem |
mosaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
15,3669 Kč - 15,3669 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
17,319 Kč - 34,7033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
52,6237 Kč - 104,8708 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
25,9802 Kč - 51,8403 Kč | 2205 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
14,4883 Kč - 14,4883 Kč | 200 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
51,1615 Kč - 51,1615 Kč | 30 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
9,9564 Kč - 19,918 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
15,4645 Kč - 31,5624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
10,1655 Kč - 10,1655 Kč | 200 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
26,6841 Kč - 29,3525 Kč | 6 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
16,0971 Kč - 32,1306 Kč | 2900 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 10180 Skladem |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
34,5127 Kč - 69,0236 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
23,0921 Kč - 46,1178 Kč | 6542 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
11,4399 Kč - 11,4399 Kč | 58 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
12,4524 Kč - 24,8208 Kč | 4700 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
19,3829 Kč - 38,7635 Kč | 79 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
13,805 Kč - 27,5788 Kč | 3265 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku