Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..
Produktová řada: SR2706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8427 Kč - 7,2093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,8427 Kč - 7,2093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,4721 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 4,9642 Kč | 3000 Skladem |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4219 Kč - 6,0243 Kč | 6000 Skladem |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,441 Kč - 3,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,8766 Kč - 3,8766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2391 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2328 Kč - 2,3734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,0336 Kč - 5,0336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,7311 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,6017 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,522 Kč - 5,522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,782 Kč - 3,782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm