Menu Vyhledávání

rovné maskovací krytky a zátky

Ve výrobě

Ideální řešení na ochranu sloupků, čepů nebo konců trubek. Použitelné také jako ochranné zátky pro maskování závitových i hladkých otvorů. Barevné kódování pro snadnou identifikaci rozměrů Dostupná barevná provedení: černé, přírodní, modré, zelené, růžové, žluté, fialové a šedé. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů a provedeních pro nejrůznější použití.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr krytky Compatible Thread Sizes (All)
1475777
50,9214 Kč - 52,9583 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
19.1 mm
1475775
31,3008 Kč - 32,5897 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
17.5 mm
1475768
20,6447 Kč - 21,4848 Kč Ve výrobě
Přírodní
Pryž EPDM
21.5 mm
1475776
30,1155 Kč - 30,7254 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
19.1 mm
1475766
26,7898 Kč - 27,9061 Kč Ve výrobě
Přírodní
Pryž EPDM
19.1 mm
1461856
5,41 Kč - 5,50 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
4.4 mm
1461865
9,24 Kč - 9,46 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
6.4 mm
1461877
9,85 Kč - 10,25 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
11.1 mm
1461901
60,20 Kč - 62,94 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
44.5 mm
1461844
2,53 Kč - 2,64 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
2.5 mm
1461806
Ve výrobě
Přírodní
Silikon
4.4 mm
1461833
8,09 Kč - 8,42 Kč Ve výrobě
Přírodní
Silikon
15.2 mm
1461822
2,18 Kč - 2,27 Kč Ve výrobě
Přírodní
Silikon
4.4 mm
1461902
65,68 Kč - 68,41 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
47.6 mm
1461900
47,43 Kč - 49,26 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
38.1 mm
1461853
4,80 Kč - 4,90 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
4.0 mm
1461870
9,24 Kč - 9,46 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
8.7 mm
1461874
10,76 Kč - 10,98 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
9.5 mm
1461895
47,13 Kč - 48,95 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
25.4 mm
1461899
34,66 Kč - 36,18 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
38.1 mm
1461858
5,69 Kč - 5,81 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
5.5 mm
1461883
29,46 Kč - 30,71 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
12.7 mm
1461878
11,58 Kč - 11,83 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
11.6 mm
1461903
70,85 Kč - 73,89 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
50.8 mm
1461890
25,84 Kč - 26,36 Kč Ve výrobě
černá
Pryž EPDM
19.1 mm
  • z/ze 14
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 19.1 mm | 0.752 in ; Vnitřní výška - 109.2 mm | 4.299 in ; černá

1475777

Cenové rozmezí
52,9583 Kč - 50,9214 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    19.1 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 17.5 mm | 0.689 in ; Vnitřní výška - 63.5 mm | 2.5 in ; černá

1475775

Cenové rozmezí
32,5897 Kč - 31,3008 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    17.5 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 21.5 mm | 0.846 in ; Vnitřní výška - 72.2 mm | 2.843 in ; Přírodní

1475768

Cenové rozmezí
21,4848 Kč - 20,6447 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    21.5 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 19.1 mm | 0.752 in ; Vnitřní výška - 48.9 mm | 1.925 in ; černá

1475776

Cenové rozmezí
30,7254 Kč - 30,1155 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    19.1 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 19.1 mm | 0.752 in ; Vnitřní výška - 109.2 mm | 4.299 in ; Přírodní

1475766

Cenové rozmezí
27,9061 Kč - 26,7898 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    19.1 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 4.4 mm | 0.173 in ; Vnitřní výška - 38.1 mm | 1.5 mm | 1.5 in ; černá

1461856

Cenové rozmezí
5,50 Kč - 5,41 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    4.4 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 6.4 mm | 0.252 in ; Vnitřní výška - 38.1 mm | 1.5 mm | 1.5 in ; černá

1461865

Cenové rozmezí
9,46 Kč - 9,24 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    6.4 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 11.1 mm | 0.437 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461877

Cenové rozmezí
10,25 Kč - 9,85 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    11.1 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 44.5 mm | 1.752 in ; Vnitřní výška - 50.8 mm | 2 mm | 2 in ; černá

1461901

Cenové rozmezí
62,94 Kč - 60,20 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    44.5 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 2.5 mm | 0.098 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461844

Cenové rozmezí
2,64 Kč - 2,53 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    2.5 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 4.4 mm | 0.173 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; Přírodní

1461806


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačovací
  • Plný materiál
    Silikon
  • Materiál
    Silikon
  • Vnitřní průměr krytky
    4.4 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 15.2 mm | 0.598 in ; Vnitřní výška - 38.1 mm | 1.5 mm | 1.5 in ; Přírodní

1461833

Cenové rozmezí
8,42 Kč - 8,09 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačovací
  • Plný materiál
    Silikon
  • Materiál
    Silikon
  • Vnitřní průměr krytky
    15.2 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 4.4 mm | 0.173 in ; Vnitřní výška - 12.7 mm | 0.5 mm | 0.5 in ; Přírodní

1461822

Cenové rozmezí
2,27 Kč - 2,18 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačovací
  • Plný materiál
    Silikon
  • Materiál
    Silikon
  • Vnitřní průměr krytky
    4.4 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 47.6 mm | 1.874 in ; Vnitřní výška - 50.8 mm | 2 mm | 2 in ; černá

1461902

Cenové rozmezí
68,41 Kč - 65,68 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    47.6 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 38.1 mm | 1.5 in ; Vnitřní výška - 44.5 mm | 1.752 mm | 1.752 in ; černá

1461900

Cenové rozmezí
49,26 Kč - 47,43 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    38.1 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 4.0 mm | 0.157 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461853

Cenové rozmezí
4,90 Kč - 4,80 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    4.0 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 8.7 mm | 0.343 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461870

Cenové rozmezí
9,46 Kč - 9,24 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    8.7 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 9.5 mm | 0.374 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461874

Cenové rozmezí
10,98 Kč - 10,76 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    9.5 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 25.4 mm | 1 in ; Vnitřní výška - 38.1 mm | 1.5 mm | 1.5 in ; černá

1461895

Cenové rozmezí
48,95 Kč - 47,13 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    25.4 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 38.1 mm | 1.5 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461899

Cenové rozmezí
36,18 Kč - 34,66 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    38.1 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 5.5 mm | 0.217 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461858

Cenové rozmezí
5,81 Kč - 5,69 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    5.5 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 12.7 mm | 0.500 in ; Vnitřní výška - 101.6 mm | 4 mm | 4 in ; černá

1461883

Cenové rozmezí
30,71 Kč - 29,46 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    12.7 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 11.6 mm | 0.457 in ; Vnitřní výška - 25.4 mm | 1 mm | 1 in ; černá

1461878

Cenové rozmezí
11,83 Kč - 11,58 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    11.6 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 50.8 mm | 2 in ; Vnitřní výška - 50.8 mm | 2 mm | 2 in ; černá

1461903

Cenové rozmezí
73,89 Kč - 70,85 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    50.8 mm
Vysokoteplotní krytka - Vnitřní průměr krytky - 19.1 mm | 0.752 in ; Vnitřní výška - 38.1 mm | 1.5 mm | 1.5 in ; černá

1461890

Cenové rozmezí
26,36 Kč - 25,84 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    pryž EPDM
  • Materiál
    Pryž EPDM
  • Vnitřní průměr krytky
    19.1 mm