Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Hadice lze v případě potřeby použít spolu s krytkou. Tyto krytky mohou být nasazeny na dlouhé sloupky a čepy.
Jsou dodávány v roli; hadici lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop pro rychlejší odstranění. Používají se i k maskování průchozích otvorů.
Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Neroztaví se ani neztvrdnou a lze je opětovně použít, a jsou tedy ekonomickým řešením.
Běžně se používají během procesů jako práškové práškování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,3678 Kč - 57,3678 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
79,7488 Kč - 160,1103 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||
103,5103 Kč - 206,8411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||
110,4546 Kč - 265,063 Kč | 23 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||
179,1873 Kč - 179,1873 Kč | 10 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
307,1424 Kč - 307,1424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
460,0862 Kč - 460,0862 Kč | 1 Skladem |
přírodní
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
678,7644 Kč - 1 360,5548 Kč | 45 Skladem |
přírodní
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||
62,4575 Kč - 62,4575 Kč | 37 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
85,8704 Kč - 85,8704 Kč | 20 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
88,6732 Kč - 88,6732 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||
143,8937 Kč - 288,0453 Kč | 8 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
190,7195 Kč - 190,7195 Kč | 90 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
353,9821 Kč - 708,6223 Kč | 80 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
444,6634 Kč - 927,7207 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
509,9936 Kč - 509,9936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
50,9114 Kč - 50,9114 Kč | 10 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
74,3383 Kč - 148,6192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
10248522 | 97,4026 Kč - 195,3498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||||
120,8155 Kč - 242,0806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku