Rotační tlumiče slouží k regulaci rychlosti a zrychlení pohybujícího se tělesa. Jednoduchá montáž. Mnoho provedení s různou hodnotou momentu (tlumicího účinku) několik variant ozubeného kola.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ pohonu | Barva | Materiál | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Moment | Spindle Height | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165,261 Kč - 350,8511 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Soudkové ozubené kolo
|
přírodní
|
polykarbonát
|
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||||
165,261 Kč - 350,8511 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Soudkové ozubené kolo
|
přírodní
|
polykarbonát
|
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.772 in
19.6 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.3 N
0.3 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.5 N
1.5 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||||
169,7748 Kč - 226,4732 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
bílá
|
POM; PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||||
2 Skladem |
Standardní čelní ozubené kolo
|
bílá
|
POM; PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
|||||
221,76 Kč - 419,0447 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||||
221,76 Kč - 419,0447 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
Černá; šedá
|
acetal (POM)
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||||
221,76 Kč - 419,0447 Kč | 29 Skladem |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||||
99,5222 Kč - 323,285 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
polykarbonát; acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||||
97,0948 Kč - 97,0948 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
polykarbonát; acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||||
129,3774 Kč - 199,6997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Standardní čelní ozubené kolo
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.776 in
19.7 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku