Menu Vyhledávání

Rohové závěsy s pružinou a čepem

Skladem

Skryté závěsy s pružinou a čepem jsou určeny pro dvířka uchycená zevnitř. Lze je použít v páru nebo navařením čepu (obj. č. 32003192E) k rámu. Úhel otevření závěsu je 110, pro levé i pravé dveře.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celková délka
18915E
136,8722 Kč - 275,0082 Kč 928 Skladem
9.0 mm
67.5 mm
32003192E
6,4094 Kč - 32,1159 Kč 120 Skladem
6.0 mm
18.0 mm
18912E
46,3759 Kč - 223,7998 Kč 208 Skladem
4.0 mm
51.5 mm
18910E
39,2526 Kč - 189,0286 Kč 2540 Skladem
4.0 mm
38.0 mm
Rohový závěs - Celková délka - 67.5 mm | 2.657 in ; Odnímatelnost - Odnímatelné provedení ; Barva - Měď; přírodní

18915E

Cenové rozmezí
275,0082 Kč - 136,8722 Kč

Skladové zásoby
928 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    67.5 mm
  • Průměr čepu
    9.0 mm
  • Materiál těla
    Ocel
  • Barva
    Měď; přírodní
  • Plný materiál
    Ocel
čep - Celková délka - 18.0 mm | 0.709 in ; Odnímatelnost - Odnímatelné provedení ; Barva - Měď; přírodní

32003192E

Cenové rozmezí
32,1159 Kč - 6,4094 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    Ocel
  • Barva
    Měď; přírodní
  • Plný materiál
    Ocel
Rohový závěs - Celková délka - 51.5 mm | 2.028 in ; Odnímatelnost - Odnímatelné provedení ; Barva - Měď; přírodní

18912E

Cenové rozmezí
223,7998 Kč - 46,3759 Kč

Skladové zásoby
208 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    51.5 mm
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Materiál těla
    Ocel
  • Barva
    Měď; přírodní
  • Plný materiál
    Ocel
Corner Hinge - Celková délka - 38.0 mm | 1.496 in ; Odnímatelnost - Odnímatelné provedení ; Barva - Oranžová

18910E

Cenové rozmezí
189,0286 Kč - 39,2526 Kč

Skladové zásoby
2540 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Materiál těla
    Ocel
  • Barva
    Oranžová
  • Plný materiál
    Ocel