Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka táhla/nástavce | Průměr pístu/táhla | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,3471 Kč - 107,0523 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.157 in
1020.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
91,2553 Kč - 91,2553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
148,048 Kč - 383,8051 Kč | 23 Skladem |
|
|
||||||||
86,4608 Kč - 86,4608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
91,2553 Kč - 91,2553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku