Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková šířka | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01662035E | 762,9197 Kč - 771,1416 Kč | 27 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
|
|||||||
01662031E | 596,0277 Kč - 3 959,5821 Kč | Ve výrobě |
4.331 in
110.0 mm
|
|
|||||||
01662321E | 468,3476 Kč - 4 824,2783 Kč | Ve výrobě |
4.724 in
120.0 mm
|
|
|||||||
01662033E | 498,3018 Kč - 3 168,9229 Kč | 25 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|
|||||||
491431 | 403,1651 Kč - 403,1651 Kč | Ve výrobě |
4.724 in
120.0 mm
|
|
|||||||
016200301E | 386,008 Kč - 1 915,7589 Kč | 42 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|
|||||||
01662323E | 403,2396 Kč - 3 187,0829 Kč | 1 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|
|||||||
016203201E | 339,4919 Kč - 1 856,0986 Kč | 10 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku