Kvůli snížení rizika koroze je náš sortiment kabelových, kruhových a vidlicových koncovek vyroben z pocínované mědi. Jsou dostupné buďto izolované nebo neizolované. Pro vodiče průřezem od 0,75 až po 35 mm².
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Vnitřní průměr | Průřez | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0663 Kč - 30,3434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
11,8984 Kč - 32,6249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,2889 Kč - 4,2098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
6,733 Kč - 18,2598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,8932 Kč - 2,4233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Izolované
|
||||||
1,3569 Kč - 1,7368 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
6,3684 Kč - 17,4619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
4,1419 Kč - 5,3016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,2082 Kč - 1,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,184 Kč - 2,7955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
1,0468 Kč - 1,3398 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,4052 Kč - 4,3587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,1791 Kč - 4,0692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,1307 Kč - 1,4473 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
11,6936 Kč - 32,0632 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,12 Kč - 1,4337 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,1516 Kč - 2,7542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Izolované
|
||||||
5,8154 Kč - 15,7714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,9206 Kč - 3,7384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
5,6668 Kč - 15,3684 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku