Zatlačovací zátky jsou univerzálním řešením k zaslepení různých otvorů během přepravy, jako maskování během povrchových úprav a nebo jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Tyto zátky z LDPE také chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Zátky lze dále použít k maskování a ochraně otvorů během povrchových úprav při nízkých teplotách. Zátky jsou k dostání s plochou nebo zakulacenou hlavou a v různém barevném provedení pro rychlou identifikaci nebo atraktivní vzhled finálních výrobků. Výhodou těchto zátek je jejich snadná montáž zatlačením.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar hlavy | Barva | Výška kování | Průměr spojovacího prvku | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||||||
29,1162 Kč - 92,6954 Kč | 55 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
0.685 in
17.4 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
||||||
2,2311 Kč - 2,2311 Kč | 28058 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||||||
2,747 Kč - 2,747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
||||||
1,4593 Kč - 1,4593 Kč | 7470 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
||||||
44,3156 Kč - 93,0627 Kč | 2073 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||||||
0,8086 Kč - 0,8086 Kč | 11693 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||||
3,7371 Kč - 6,2588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
přírodní
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
||||||
1,1855 Kč - 1,1855 Kč | 110 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
||||||
2,8586 Kč - 5,5081 Kč | 300 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 9,4227 Kč | 2436 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||
2,4263 Kč - 2,6889 Kč | 47758 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Plochý
|
přírodní
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
13,3309 Kč - 14,8788 Kč | 1650 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
||||||
60,4356 Kč - 60,4356 Kč | 55 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.685 in
17.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
||||||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 7213 Skladem |
Plochý
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 19000 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 22800 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 16000 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
3,2769 Kč - 6,4562 Kč | 75 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku