10302958
551590
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 199 | 58,1453 Kč |
200 - 599 | 30,7477 Kč |
600 + | 26,0483 Kč |
Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Diameter | 0.984 in |
Height | 26.0 mm |
Height | 1.024 in |
Base Full Material | Steel |
Full Material | Steel |
Shape | Round |
Colour | Natural |
Finish | Polished |
Metal Prongs | Yes |
Fitting Style | Push Fit |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku