Menu Vyhledávání

Kulatý kluzák - Materiál - Nylon ; Materiál základny Poniklováno ; Černá ; Kulaté ; Minimální velikost kalibru 1.5 mm | 0.059 in ; Maximální velikost kalibru 2.0 mm

Objednací číslo: 463859

596 Skladem
Articulating glide with steel base ideal for carpeted floors. Black Polyamide (PA) body with a Nickel Plated Steel base.
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 55,3542 Kč
1000 + 25,9021 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 535,42 Kč

100 x 55,3542 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální velikost kalibru 1.5 mm
Maximální velikost kalibru 2.0 mm
Kompletní materiál základny poniklovaná ocel
Plný materiál Polyamid
Profil kulaté
Barva Černá
Povrch Bez povrchové úpravy
Kovové hroty Ne