10379233
463852
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 65,6709 Kč |
1000 + | 30,7564 Kč |
Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Diameter | 1.181 in |
Height | 19.0 mm |
Height | 0.748 in |
Base Full Material | Felt |
Full Material | Nylon |
Shape | Round |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Metal Prongs | No |
Fitting Style | Push Fit |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku