Menu Vyhledávání

Push-In Glide 25.0 mm Nylon Black

Articulating insert with a Polyamide (PA) base that's ideal for most surfaces. The body is also made from black PA.
Nové objednací číslo:

10255261

Staré objednací číslo:

463840

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání For more information Delivery & returns
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 799 53,2016 Kč
800 + 24,9119 Kč
Standardní balení: 800

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

4 256,13 Kč

80 x 53,2016 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Base Full Material Polyamide
Full Material Nylon
Shape Round
Colour Black
Finish No Finish
Metal Prongs No
Fitting Style Push Fit
Commodity Code 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás