Prvky pro vyjímaní a fixaci desek plošných spojů

Skladem

Podavače karet se upevňují k plošným spojům a pomáhají s vyjímáním karet z omezeného prostoru. Vyjímací a manipulační prvky pro plošné spoje se montují přímo na desky, kde poskytují technickým pracovníkům možnost vytáhnout desku, aniž by se přitom museli dotknout obvodů. Podavače fungují jako páky. Použitím mechanické síly proti vodicí liště nebo rámu se deska vytáhne ven. Pákové podavače pomáhají při vkládání a vyjímaní karet

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Tloušťka panelu Provedení
R1107-062
29,0436 Kč - 29,0436 Kč 1160 Skladem
UL94 V-0
1.6 mm
1
R1209-062
44,6265 Kč - 44,6265 Kč Ve výrobě
UL94 V-2
1.6 mm
4
R11073-062
29,0436 Kč - 29,0436 Kč Ve výrobě
UL94 V-0
1.6 mm
1
R110710-062
29,0436 Kč - 29,0436 Kč 600 Skladem
UL94 V-0
1.6 mm
2
R1002-093
Ve výrobě
UL94 V-2
2.4 mm
3
R1001-062
29,8988 Kč - 67,2883 Kč Ve výrobě
UL94 V-2
1.6 mm
3
R11073-093
24,8629 Kč - 29,8988 Kč Ve výrobě
UL94 V-0
2.4 mm
1
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje - Celková výška: 16.6 mm | 0.654 in ; Tloušťka panelu: 1.6 mm | 0.063 in

R1107-062

Cenové rozmezí
29,0436 Kč - 29,0436 Kč

Skladové zásoby
1160 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
  • Speciální prvky
    Se skelným vláknem
  • Maximální provozní teplota
    140 °C
  • Minimální provozní teplota
    -30 °C
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje - Celková výška: 16.5 mm | 0.65 in ; Tloušťka panelu: 1.6 mm | 0.063 in

R1209-062

Cenové rozmezí
44,6265 Kč - 44,6265 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
  • Doplňkový hardware je součástí balení
    RRP-312
  • Maximální provozní teplota
    90 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje - Celková výška: 16.6 mm | 0.654 in ; Tloušťka panelu: 1.6 mm | 0.063 in

R11073-062

Cenové rozmezí
29,0436 Kč - 29,0436 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
  • Speciální prvky
    Se skelným vláknem
  • Doplňkový hardware je součástí balení
    RRP-312
  • Maximální provozní teplota
    140 °C
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje - Celková výška: 16.6 mm | 0.654 in ; Tloušťka panelu: 1.6 mm | 0.063 in

R110710-062

Cenové rozmezí
29,0436 Kč - 29,0436 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
  • Speciální prvky
    Se skelným vláknem
  • Doplňkový hardware je součástí balení
    RRP-250
  • Maximální provozní teplota
    140 °C
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje - Celková výška: 16.4 mm | 0.646 in ; Tloušťka panelu: 2.4 mm | 0.093 in

R1002-093


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
  • Doplňkový hardware je součástí balení
    RRP-250
  • Maximální provozní teplota
    90 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje - Celková výška: 16.4 mm | 0.646 in ; Tloušťka panelu: 1.6 mm | 0.063 in

R1001-062

Cenové rozmezí
67,2883 Kč - 29,8988 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
  • Doplňkový hardware je součástí balení
    RRP-250
  • Maximální provozní teplota
    90 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje - Celková výška: 16.6 mm | 0.654 in ; Tloušťka panelu: 2.4 mm | 0.094 in

R11073-093

Cenové rozmezí
29,8988 Kč - 24,8629 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
  • Speciální prvky
    Se skelným vláknem
  • Doplňkový hardware je součástí balení
    RRP-312
  • Maximální provozní teplota
    140 °C

Často koupeno

Manipulační prvky k plošným spojům
Manipulační prvky k plošným spojům
Manipulační prvky k plošným spojům
Podavače desek plošných spojů
Podavače desek plošných spojů
Podavače desek plošných spojů
Distanční sloupky k uchycení šroubem
Distanční sloupky k uchycení šroubem
Distanční sloupky k uchycení šroubem
Samořezné distanční sloupky
Samořezné distanční sloupky
Samořezné distanční sloupky
Držáky a kryty pojistek
Držáky a kryty pojistek
Držáky a kryty pojistek
Sloupky pro desky plošných spojů - s oboustranným zacvakn...
Sloupky pro desky plošných spojů - s oboustranným zacvaknutím
Sloupky pro desky plošných spojů - s oboustranným zacvaknutím
Zamykací rozpěrka uchycená šroubem
Zamykací rozpěrka uchycená šroubem
Zamykací rozpěrka uchycená šroubem
Distanční rozpěrky s límcem
Distanční rozpěrky s límcem
Distanční rozpěrky s límcem
Samojisticí duté rozpěrky
Samojisticí duté rozpěrky
Samojisticí duté rozpěrky
Kabelové příchytky uchycené šroubem
Kabelové příchytky uchycené šroubem
Kabelové příchytky uchycené šroubem

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
standardní matice šestihranné - plastové
standardní matice šestihranné - plastové
standardní matice šestihranné - plastové
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra