Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – rýhované – s vnitřním závitem

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
66,2129 Kč - 126,5368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
93,5678 Kč - 94,0279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M8
mosaz
16.0 mm
238,2145 Kč - 241,7704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M8
mosaz
vnějším závit
25.0 mm
polyamid
256,2029 Kč - 259,968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M10
mosaz
Threaded Blind Hole
25.0 mm
polyamid
29,0046 Kč - 76,1482 Kč 624 Skladem
23.0 mm
M5
59,9336 Kč - 60,854 Kč 10 Skladem
20.0 mm
M5
mosaz
Female
10.0 mm
polyamid
359,2531 Kč - 364,817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M12
mosaz
Threaded Through Hole
25.0 mm
polyamid
282,363 Kč - 286,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
M10
mosaz
vnějším závit
30.0 mm
polyamid
8,5061 Kč - 11,7553 Kč 249 Skladem
14.5 mm
M6
polyamid
Female
13.0 mm
polyamid
40,7319 Kč - 89,4123 Kč 6 Skladem
30.0 mm
M6
mosaz
vnějším závit
9.0 mm
polyamid
243,0115 Kč - 243,0115 Kč 7 Skladem
44.0 mm
M6
polypropylen
239,4556 Kč - 239,4556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M8
polypropylen
284,0084 Kč - 288,2196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
M10
mosaz
Threaded Blind Hole
30.0 mm
polyamid
5,9961 Kč - 8,2969 Kč 1750 Skladem
7.0 mm
M2.5
polyamid
Female
9.0 mm
polyamid
6,5957 Kč - 9,1197 Kč 16250 Skladem
8.5 mm
M3
polyamid
Female
10.0 mm
polyamid
7,9902 Kč - 17,6197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M5
mosaz
Female
11.0 mm
polyamid
82,0078 Kč - 82,4122 Kč 30 Skladem
32.0 mm
M8
mosaz
Female
8.0 mm
polyamid
362,6695 Kč - 494,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M10
mosaz
Threaded Through Hole
25.0 mm
polyamid
555,5086 Kč - 563,9729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
M16
mosaz
Threaded Through Hole
37.0 mm
polyamid
246,40 Kč - 250,3881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M8
mosaz
Threaded Blind Hole
25.0 mm
polyamid
  • z/ze 2
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 černá

10246511

Cenové rozmezí
126,5368 Kč - 66,2129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná M8 16.0 mm Nylon Polymer černá

10222409

Cenové rozmezí
94,0279 Kč - 93,5678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 63.0 mm M8 25.0 mm ocel polyamid

10366615

Cenové rozmezí
241,7704 Kč - 238,2145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M10 polyamid černá

10366653

Cenové rozmezí
259,968 Kč - 256,2029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
Kolečka utahovací - rýhovaná M5 polyamid 6 černá

10159644

Cenové rozmezí
76,1482 Kč - 29,0046 Kč

Skladové zásoby
624 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm vložka M5 10.0 mm polyamid černá

10364253

Cenové rozmezí
60,854 Kč - 59,9336 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr základny
    11.5 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M12 polyamid černá

10366585

Cenové rozmezí
364,817 Kč - 359,2531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 80.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10366622

Cenové rozmezí
286,7694 Kč - 282,363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
Prvky ruhou utahovatelné 14.5 mm M6 polyamid černá

10065952

Cenové rozmezí
11,7553 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
249 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Prvky ruhou utahovatelné 30.0 mm M6 polyamid černá

10333280

Cenové rozmezí
89,4123 Kč - 40,7319 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ruhou utahovatelné 44.0 mm M6 polypropylen černá

10188903

Cenové rozmezí
243,0115 Kč - 243,0115 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Prvky ruhou utahovatelné 44.0 mm M8 polypropylen černá

10188910

Cenové rozmezí
239,4556 Kč - 239,4556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko 80.0 mm vložka M10 polyamid černá

10366660

Cenové rozmezí
288,2196 Kč - 284,0084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
Prvky ruhou utahovatelné 7.0 mm M2.5 polyamid černá

10065914

Cenové rozmezí
8,2969 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Průměr úchopu
    7.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Prvky ruhou utahovatelné 8.5 mm M3 polyamid černá

10065921

Cenové rozmezí
9,1197 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
16250 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    8.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm vložka M5 11.0 mm polyamid černá

10260821

Cenové rozmezí
17,6197 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm vložka M8 8.0 mm polyamid černá

10364307

Cenové rozmezí
82,4122 Kč - 82,0078 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M10 polyamid černá

10366578

Cenové rozmezí
494,5431 Kč - 362,6695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
utahovací kolečko 100.0 mm vložka M16 polyamid černá

10366608

Cenové rozmezí
563,9729 Kč - 555,5086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka závitu
    37.0 mm
  • Průměr úchopu
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M8 polyamid černá

10366646

Cenové rozmezí
250,3881 Kč - 246,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid