Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – rýhované – s vnitřním závitem

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
66,2129 Kč - 126,5368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
10,5559 Kč - 23,5186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M6
mosaz
Female
16.0 mm
polyamid
42,8236 Kč - 95,7597 Kč 380 Skladem
28.0 mm
M8
29,0046 Kč - 76,1482 Kč 1624 Skladem
23.0 mm
M5
59,9336 Kč - 60,854 Kč 10 Skladem
20.0 mm
M5
mosaz
Female
10.0 mm
polyamid
359,2531 Kč - 364,817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M12
mosaz
Threaded Through Hole
25.0 mm
polyamid
282,363 Kč - 286,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
M10
mosaz
vnějším závit
30.0 mm
polyamid
82,0078 Kč - 82,4122 Kč 30 Skladem
32.0 mm
M8
mosaz
Female
8.0 mm
polyamid
555,5086 Kč - 563,9729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
M16
mosaz
Threaded Through Hole
37.0 mm
polyamid
68,105 Kč - 69,137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
mosaz
Female
10.0 mm
polyamid
32,9928 Kč - 74,0797 Kč 2515 Skladem
23.0 mm
M6
394,6862 Kč - 401,2262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
M12
mosaz
Threaded Through Hole
30.0 mm
polyamid
400,1246 Kč - 406,4693 Kč 1 Skladem
100.0 mm
M12
mosaz
vnějším závit
40.0 mm
polyamid
308,5647 Kč - 313,1107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
M12
mosaz
Threaded Blind Hole
30.0 mm
polyamid
7,1953 Kč - 9,9424 Kč 5500 Skladem
10.5 mm
M4
polyamid
Female
11.0 mm
polyamid
246,40 Kč - 250,3881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M8
mosaz
Threaded Blind Hole
25.0 mm
polyamid
54,9972 Kč - 104,9527 Kč 500 Skladem
15.0 mm
M4
59,9336 Kč - 60,854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
mosaz
Female
5.0 mm
polyamid
362,6695 Kč - 494,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
M10
mosaz
Threaded Through Hole
25.0 mm
polyamid
7,795 Kč - 10,7791 Kč 2250 Skladem
12.5 mm
M5
polyamid
Female
12.0 mm
polyamid
  • z/ze 2
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 černá

10246511

Cenové rozmezí
126,5368 Kč - 66,2129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná 22.0 mm vložka M6 16.0 mm polyamid černá

10260838

Cenové rozmezí
23,5186 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná M8 polyamid 6 černá

10159743

Cenové rozmezí
95,7597 Kč - 42,8236 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná M5 polyamid 6 černá

10159644

Cenové rozmezí
76,1482 Kč - 29,0046 Kč

Skladové zásoby
1624 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm vložka M5 10.0 mm polyamid černá

10364253

Cenové rozmezí
60,854 Kč - 59,9336 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr základny
    11.5 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M12 polyamid černá

10366585

Cenové rozmezí
364,817 Kč - 359,2531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 80.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10366622

Cenové rozmezí
286,7694 Kč - 282,363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm vložka M8 8.0 mm polyamid černá

10364307

Cenové rozmezí
82,4122 Kč - 82,0078 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 100.0 mm vložka M16 polyamid černá

10366608

Cenové rozmezí
563,9729 Kč - 555,5086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka závitu
    37.0 mm
  • Průměr úchopu
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.0 mm vložka M6 10.0 mm polyamid černá

10364284

Cenové rozmezí
69,137 Kč - 68,105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná M6 polyamid 6 černá

10159682

Cenové rozmezí
74,0797 Kč - 32,9928 Kč

Skladové zásoby
2515 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 80.0 mm vložka M12 polyamid černá

10366592

Cenové rozmezí
401,2262 Kč - 394,6862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 100.0 mm M12 40.0 mm ocel polyamid

10366639

Cenové rozmezí
406,4693 Kč - 400,1246 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 80.0 mm vložka M12 polyamid černá

10366677

Cenové rozmezí
313,1107 Kč - 308,5647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
Prvky ruhou utahovatelné 10.5 mm M4 polyamid černá

10065938

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Průměr úchopu
    10.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Lesklý
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M8 polyamid černá

10366646

Cenové rozmezí
250,3881 Kč - 246,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
Kolečka utahovací - rýhovaná M4 polyamid 6 černá

10159606

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 54,9972 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm vložka M4 5.0 mm polyamid černá

10364222

Cenové rozmezí
60,854 Kč - 59,9336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Průměr základny
    11.0 mm
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M10 polyamid černá

10366578

Cenové rozmezí
494,5431 Kč - 362,6695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Prvky ruhou utahovatelné 12.5 mm M5 polyamid černá

10065945

Cenové rozmezí
10,7791 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr úchopu
    12.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Lesklý