Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
102,3518 Kč - 159,214 Kč 63 Skladem
4
M12
černá
fenol
265,2597 Kč - 265,2597 Kč 32 Skladem
4
M16
černá
fenol
149,0577 Kč - 277,4243 Kč 108 Skladem
50.0 mm
4
M8
černá
fenol
371,2292 Kč - 371,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M8
šedá
ocel nerezavějící
383,4467 Kč - 383,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M10
šedá
ocel nerezavějící
575,939 Kč - 575,939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M10
stříbrná
hliník
456,8182 Kč - 456,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
5
M12
stříbrná
hliník
573,8691 Kč - 573,8691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
3
M6
šedá
ocel nerezavějící
332,7933 Kč - 332,7933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M12
stříbrná
hliník
1 087,4694 Kč - 1 087,4694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
3
M10
šedá
ocel nerezavějící
411,4085 Kč - 411,4085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
4
M10
stříbrná
hliník
1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
3
M10
šedá
ocel nerezavějící
487,3951 Kč - 487,3951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M12
šedá
ocel nerezavějící
506,613 Kč - 506,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M12
šedá
ocel nerezavějící
496,9975 Kč - 496,9975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
4
M12
stříbrná
hliník
357,2417 Kč - 357,2417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
4
M8
stříbrná
hliník
727,5992 Kč - 727,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
4
M16
stříbrná
hliník
640,102 Kč - 800,5662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M8
přírodní
hliník
996,184 Kč - 1 297,4278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
7
M10
stříbrná
ocel nerezavějící
640,102 Kč - 800,5662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M9
přírodní
hliník
  • z/ze 12
utahovací kolečko M12 80.0 mm fenol černá

10246450

Cenové rozmezí
159,214 Kč - 102,3518 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M16 80.0 mm fenol černá

10203453

Cenové rozmezí
265,2597 Kč - 265,2597 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M8 50.0 mm fenol černá

10246436

Cenové rozmezí
277,4243 Kč - 149,0577 Kč

Skladové zásoby
108 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 40.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501542

Cenové rozmezí
371,2292 Kč - 371,2292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm M10 18.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501597

Cenové rozmezí
383,4467 Kč - 383,4467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm M10 16.5 mm hliník stříbrná

10501917

Cenové rozmezí
575,939 Kč - 575,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Délka závitu
    16.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 70.0 mm M12 20.0 mm hliník stříbrná

10501962

Cenové rozmezí
456,8182 Kč - 456,8182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 40.0 mm M6 15.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502006

Cenové rozmezí
573,8691 Kč - 573,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm M12 20.0 mm hliník stříbrná

10501955

Cenové rozmezí
332,7933 Kč - 332,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 60.0 mm M10 18.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502082

Cenové rozmezí
1 087,4694 Kč - 1 087,4694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm M10 18.0 mm hliník stříbrná

10503386

Cenové rozmezí
411,4085 Kč - 411,4085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 60.0 mm M10 18.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502075

Cenové rozmezí
1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm M12 20.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501603

Cenové rozmezí
487,3951 Kč - 487,3951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm M12 30.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501610

Cenové rozmezí
506,613 Kč - 506,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 63.0 mm M12 23.0 mm hliník stříbrná

10503416

Cenové rozmezí
496,9975 Kč - 496,9975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Délka závitu
    23.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm M8 13.0 mm hliník stříbrná

10503362

Cenové rozmezí
357,2417 Kč - 357,2417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 80.0 mm M16 28.0 mm hliník stříbrná

10503423

Cenové rozmezí
727,5992 Kč - 727,5992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Délka závitu
    28.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm Vnitřní závit M8 polyamid přírodní

10629215

Cenové rozmezí
800,5662 Kč - 640,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Délka závitu
    9.8 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 50.0 mm M10 10.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10367315

Cenové rozmezí
1 297,4278 Kč - 996,184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    stříbrná
utahovací kolečko 50.0 mm Vnitřní závit M9 polyamid přírodní

10640289

Cenové rozmezí
800,5662 Kč - 640,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M9
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    9.8 mm
  • Barva
    přírodní