Náš sortiment držáků a krytů pojistek je rychlým a jednoduchým řešením k zajištění potřebné izolace a ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z měkčeného PVC poskytuje při montáži potřebnou pružnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní hloubka | Vnitřní šířka | Kompatibilní délka pojistky | Kompatibilní průměr pojistky | Vnitřní výška | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,5602 Kč - 18,5602 Kč | 17000 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
16,1756 Kč - 16,1756 Kč | 534 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||
14,6836 Kč - 14,6836 Kč | 1842 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
9,8866 Kč - 9,8866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku