Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.
Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.
Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.
Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1613 Kč - 4,313 Kč | 3400 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
1,492 Kč - 2,9953 Kč | 601 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
1,3484 Kč - 2,7042 Kč | 6735 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
2,5518 Kč - 5,1174 Kč | 7050 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
2,1475 Kč - 4,2976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
2,1055 Kč - 4,6041 Kč | 4750 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
|||||||||
2,6076 Kč - 5,2246 Kč | 5982 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
3,0538 Kč - 6,1132 Kč | 337 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
3,5558 Kč - 7,1245 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
2,9144 Kč - 6,0673 Kč | 800 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||||
3,8626 Kč - 7,7374 Kč | 196 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
4,9502 Kč - 9,9589 Kč | 6815 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
5,2431 Kč - 10,8783 Kč | 4047 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
6,4424 Kč - 13,0233 Kč | 1950 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
7,8368 Kč - 15,7046 Kč | 4454 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
8,1297 Kč - 16,3174 Kč | 38 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
6,8467 Kč - 13,7127 Kč | 754 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
7,53 Kč - 15,0917 Kč | 3071 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
|||||||||
9,1197 Kč - 18,3093 Kč | 555 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
|||||||||
12,048 Kč - 24,1314 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku