Menu Vyhledávání

Pružinové panty - Maximální rotace - 180 °; Celková délka - 67.0 mm | 2.638 in; Celková tloušťka - 13.0 mm | 0.512 in

Objednací číslo: 1334615

Ve výrobě
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 352,528 Kč
50 + 632,8012 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 352,53 Kč

1 x 1 352,528 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 4.5 mm
Velikost uchycení 6.3 mm
Celková délka 67.0 mm
Celková tloušťka 13.0 mm
Celková šířka 55.0 mm
Barva Stříbrná
Dokončit Čirá
Plný materiál Ocel
Materiál Hliník

Užitečné informace