Pružinové panty mají integrovaný pružinový mechanismus, který umožňuje automatické otevírání nebo zavírání dveří.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974,6676 Kč - 1 816,3713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
2 352,8762 Kč - 4 385,0315 Kč | 44 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
681,1123 Kč - 1 436,429 Kč | 20 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
1 617,3877 Kč - 3 405,338 Kč | 8 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
324,4336 Kč - 613,6286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
ocel
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||
618,507 Kč - 1 302,6854 Kč | 33 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
710,003 Kč - 1 517,5365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč | 7 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
508,627 Kč - 1 286,5628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
1 471,4871 Kč - 3 098,5561 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
716,4628 Kč - 1 511,1336 Kč | 32 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
161,1101 Kč - 955,2994 Kč | 162 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||
593,9627 Kč - 1 272,3546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
hliník
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
1 551,6765 Kč - 3 323,9167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||||
372,7628 Kč - 798,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
10352861 | 433,388 Kč - 928,3801 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
372,7628 Kč - 798,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku