Řada matic ve tvaru U, které se montují na okraj. Snadno se nasazují na okraje tenkých plechů a desek.
Tyto matice lze použít jako alternativní řešení k závitovým vložkám a nýtovaným spojům. Jsou k dispozici podle různých stylů montáže, aby vyhovovaly potřebám Vašeho projektu, jimiž mohou být: montáž na hranu panelu, montáž od rohu k rohu panelu a montáž od hrany k hraně panelu.
Velikosti závitů: M5 a M6.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5368 Kč - 8,9381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.071 in
1.8 mm
|
||||||||
7,7252 Kč - 9,1615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||||
5,8226 Kč - 6,8974 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||||
7,7392 Kč - 9,1615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
4,8108 Kč - 5,7173 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||||
6,8049 Kč - 8,0739 Kč | 50 Skladem |
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku