Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9324 Kč - 8,197 Kč | 16404 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
3,1933 Kč - 6,6035 Kč | 35049 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
7,6694 Kč - 7,6694 Kč | 4251 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
3,9602 Kč - 8,2736 Kč | 14783 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
5,1036 Kč - 10,5718 Kč | 17521 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
8,2969 Kč - 8,2969 Kč | 10866 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
3,9324 Kč - 8,3502 Kč | 2000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
3,9602 Kč - 8,197 Kč | 35328 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
5,1036 Kč - 10,5718 Kč | 12344 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
3,9324 Kč - 8,5034 Kč | 7741 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
3,4861 Kč - 7,8906 Kč | 25866 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
10092521 | 7,6694 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||
4,5319 Kč - 9,4993 Kč | 9967 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
6,2332 Kč - 13,0233 Kč | 8604 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
6,8189 Kč - 17,0835 Kč | 12606 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
3,9324 Kč - 10,8783 Kč | 11073 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
2,5518 Kč - 5,3089 Kč | 44029 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
5,1036 Kč - 10,5718 Kč | 21171 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
10,1516 Kč - 10,1516 Kč | 7285 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku