Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
28,8233 Kč - 28,8233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
14 974,7768 Kč - 14 974,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
22 693,6985 Kč - 22 693,6985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč 8 Skladem
2.2 mm
10268308 2 181,944 Kč - 2 181,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.30 mm
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
3.3 mm
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
3.3 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč 4 Skladem
4.6 mm
1 864,9149 Kč - 1 864,9149 Kč 1 Skladem
4.50 mm
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.60 mm
119,6301 Kč - 119,6301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
73,6411 Kč - 73,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
74,7845 Kč - 74,7845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.53 mm
9 609,3221 Kč - 9 609,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
93,6515 Kč - 93,6515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 5.8 mm ocel nerezavějící černá

10160558

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160596

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 5.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10160695

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 28,8233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    4.1 mm
  • Vnitřní šířka
    5.0 mm
  • Celková délka
    320.5 mm
  • Celková šířka
    8.3 mm
Pásy průchodkové 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 šedá

10153857

Cenové rozmezí
14 974,7768 Kč - 14 974,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Návin
    1.2 m
Pásy průchodkové 5.8 mm ocel nerezavějící černá

10160565

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10641378

Cenové rozmezí
22 693,6985 Kč - 22 693,6985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 2.4 mm polyethylen přírodní

10268261

Cenové rozmezí
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.8 mm
  • Vnitřní šířka
    0.9 mm
  • Celková délka
    2.2 mm
Pásy průchodkové 5.8 mm polyethylen přírodní

10268308

Cenové rozmezí
2 181,944 Kč - 2 181,944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    4.0 mm
  • Vnitřní šířka
    5.0 mm
  • Celková délka
    8.3 mm
Pásy průchodkové 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160657

Cenové rozmezí
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Pásy průchodkové 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160640

Cenové rozmezí
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    Flexible
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160619

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160626

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268285

Cenové rozmezí
1 864,9149 Kč - 1 864,9149 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    2.3 mm
  • Celková délka
    4.5 mm
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268292

Cenové rozmezí
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    3.3 mm
  • Celková délka
    5.6 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10019689

Cenové rozmezí
119,6301 Kč - 119,6301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10021699

Cenové rozmezí
73,6411 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    5.0 mm
Pásy průchodkové 3.2 mm polyethylen přírodní

10026595

Cenové rozmezí
74,7845 Kč - 74,7845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.4 mm
  • Celková délka
    2.53 mm
  • Celková šířka
    2.53 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyamid 6

10172018

Cenové rozmezí
9 609,3221 Kč - 9 609,3221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové - samolepicí 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm polyamid 6

10161852

Cenové rozmezí
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026632

Cenové rozmezí
93,6515 Kč - 93,6515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm