Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
4,4901 Kč - 4,4901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
3.3 mm
4,8248 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
2.5 mm
10173428 5,02 Kč - 5,02 Kč 570 Skladem
kulaté
1.6 mm
10258699 2,6654 Kč - 2,6654 Kč 1000 Skladem
9.5 mm
kulaté
1.6 mm
5,02 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
1.6 mm
1,7291 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
Dvojité
3.5 mm
1,2159 Kč - 4,0718 Kč 84 Skladem
11.2 mm
Dvojité
1.6 mm
1,0388 Kč - 3,4443 Kč 120 Skladem
9.5 mm
Dvojité
1.6 mm
63,9994 Kč - 63,9994 Kč 300 Skladem
2.5 mm
10,4863 Kč - 10,4863 Kč 100 Skladem
12.7 mm
Dvojité
2.5 mm
6,4702 Kč - 20,4566 Kč 100 Skladem
28.0 mm
kulaté
3.2 mm
4,0996 Kč - 13,5595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
Plochý
1.6 mm
10281536 2,0079 Kč - 6,6794 Kč 4000 Skladem
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
4,0561 Kč - 4,0561 Kč 1000 Skladem
12.9 mm
kulaté
1.6 mm
4,114 Kč - 4,114 Kč 415 Skladem
12.7 mm
kulaté
2.3 mm
1,3804 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
kulaté
2.5 mm
6,8809 Kč - 6,8809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.6 mm
kulaté
4.0 mm
2,0079 Kč - 6,6794 Kč 2800 Skladem
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
7,4602 Kč - 8,2715 Kč 500 Skladem
19.4 mm
kulaté
1.6 mm
2,6076 Kč - 8,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
kulaté
3.2 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací Plochý 3,8 mm × 8,6 mm polyamid 6.6 černá

10027417

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.3 mm
Průchodky odlehčovací Plochý SPT-2 polyamid 6.6 černá

10173367

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm polyamid 6.6 černá

10173428

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 3,0 – 4,7 mm polyamid černá

10258699

Cenové rozmezí
2,6654 Kč - 2,6654 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 - 4.7 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid 6.6 černá

10173404

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 6,0 x 10,4 mm polyamid černá

10281505

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.0 x 10.4 mm
  • Délka hlavy
    14.3 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10281635

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 1,2159 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    11.2 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281581

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 1,0388 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací polyamid 6.6 černá

10258668

Cenové rozmezí
63,9994 Kč - 63,9994 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    6.4 x 15.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281680

Cenové rozmezí
10,4863 Kč - 10,4863 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 7.1 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 10,5 mm polyamid černá

10281642

Cenové rozmezí
20,4566 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 10.5 mm
  • Délka hlavy
    28.0 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10173336

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    10.3 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 – 8,2 mm polyamid černá

10281536

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.4 - 8.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid černá

10258736

Cenové rozmezí
4,0561 Kč - 4,0561 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10258774

Cenové rozmezí
4,114 Kč - 4,114 Kč

Skladové zásoby
415 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    7.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,2 – 7,4 mm polyamid černá

10281482

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 1,3804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.2 - 7.4 mm
  • Délka hlavy
    13.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 – 9,2 mm polyamid černá

10258811

Cenové rozmezí
6,8809 Kč - 6,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 – 8,2 mm polyamid černá

10281543

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.4 - 8.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,1 – 10,9 mm polyamid černá

10258859

Cenové rozmezí
8,2715 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 10,5 mm polyamid černá

10281574

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 10.5 mm
  • Délka hlavy
    19.7 mm