Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
10070154 2,51 Kč - 5,2169 Kč 69350 Skladem
19.0 mm
černá
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,0792 Kč - 2,2522 Kč 198600 Skladem
9.5 mm
černá
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
2,4263 Kč - 5,0408 Kč 70004 Skladem
17.0 mm
černá
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,7929 Kč - 7,8906 Kč 10000 Skladem
15.9 mm
černá
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,9462 Kč - 8,197 Kč 11750 Skladem
25.5 mm
černá
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,4642 Kč - 3,0336 Kč 29990 Skladem
13.8 mm
černá
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
2,761 Kč - 5,7302 Kč 9793 Skladem
22.0 mm
černá
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,4642 Kč - 3,0336 Kč 19000 Skladem
13.8 mm
černá
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
1,2424 Kč - 2,5817 Kč 17850 Skladem
11.0 mm
černá
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
15,1158 Kč - 42,5173 Kč 59670 Skladem
60.0 mm
černá
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
2,3984 Kč - 4,9871 Kč 8000 Skladem
17.5 mm
černá
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
3,4025 Kč - 7,0786 Kč 7622 Skladem
24.0 mm
černá
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
3,2351 Kč - 6,7491 Kč 10500 Skladem
24.0 mm
černá
PVC
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,3568 Kč - 2,8268 Kč 19185 Skladem
11.1 mm
černá
PVC
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
2,4263 Kč - 5,0408 Kč 50000 Skladem
17.0 mm
černá
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
2,4402 Kč - 5,0867 Kč 3023 Skladem
15.9 mm
černá
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
1,6594 Kč - 3,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.2 mm
černá
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,51 Kč - 5,2169 Kč 6125 Skladem
19.0 mm
černá
PVC
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,0718 Kč - 8,4268 Kč 15000 Skladem
25.5 mm
černá
PVC
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,6454 Kč - 3,4243 Kč 120 Skladem
11.1 mm
černá
PVC
7.9 mm
5.6 mm
2.4 mm
4.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
69350 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    14.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Cenové rozmezí
2,2522 Kč - 1,0792 Kč

Skladové zásoby
198600 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.3 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Cenové rozmezí
5,0408 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
70004 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Celkový průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    11.9 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
11750 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Cenové rozmezí
3,0336 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
29990 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Cenové rozmezí
5,7302 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
9793 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Průměr otvoru
    17.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Cenové rozmezí
3,0336 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Cenové rozmezí
2,5817 Kč - 1,2424 Kč

Skladové zásoby
17850 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Cenové rozmezí
42,5173 Kč - 15,1158 Kč

Skladové zásoby
59670 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    60.0 mm
  • Vnitřní průměr
    45.0 mm
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Cenové rozmezí
4,9871 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    11.9 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10070246

Cenové rozmezí
7,0786 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
7622 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Vnitřní průměr
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

10090374

Cenové rozmezí
2,8268 Kč - 1,3568 Kč

Skladové zásoby
19185 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Cenové rozmezí
5,0408 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
50000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.8 mm
  • Celkový průměr
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Cenové rozmezí
5,0867 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
3023 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.6 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Cenové rozmezí
3,455 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    11.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
6125 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm

10090398

Cenové rozmezí
3,4243 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm