Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10070154 | 2,51 Kč - 5,2169 Kč | 69350 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 1,0792 Kč - 2,2522 Kč | 198600 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 5,0408 Kč | 70004 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,7929 Kč - 7,8906 Kč | 10000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,9462 Kč - 8,197 Kč | 11750 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 3,0336 Kč | 29990 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
černá
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,761 Kč - 5,7302 Kč | 9793 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 3,0336 Kč | 19000 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
černá
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,2424 Kč - 2,5817 Kč | 17850 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,1158 Kč - 42,5173 Kč | 59670 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3984 Kč - 4,9871 Kč | 8000 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 3,4025 Kč - 7,0786 Kč | 7622 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,2351 Kč - 6,7491 Kč | 10500 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3568 Kč - 2,8268 Kč | 19185 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 5,0408 Kč | 50000 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 2,4402 Kč - 5,0867 Kč | 3023 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
PVC
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6594 Kč - 3,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,51 Kč - 5,2169 Kč | 6125 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 8,4268 Kč | 15000 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6454 Kč - 3,4243 Kč | 120 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm