Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
24,3053 Kč - 38,2777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
27,5683 Kč - 42,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
černá
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
10,1516 Kč - 12,6198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
21,2096 Kč - 33,425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
černá
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
35,1542 Kč - 53,6028 Kč 16595 Skladem
35.0 mm
černá
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
187,1419 Kč - 187,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
černá
pryž silikonová
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
244,7802 Kč - 244,7802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
černá
pryž silikonová
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
2,761 Kč - 5,7302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,4642 Kč - 3,0336 Kč 19000 Skladem
13.8 mm
černá
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
766,4429 Kč - 766,4429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
černá
pryž silikonová
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
10070154 2,51 Kč - 5,2169 Kč 69350 Skladem
19.0 mm
černá
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,0792 Kč - 2,2522 Kč 188700 Skladem
9.5 mm
černá
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
3,7929 Kč - 7,8906 Kč 10000 Skladem
15.9 mm
černá
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,9462 Kč - 8,197 Kč 12000 Skladem
25.5 mm
černá
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,4263 Kč - 5,0408 Kč 80004 Skladem
17.0 mm
černá
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,4642 Kč - 3,0336 Kč 29990 Skladem
13.8 mm
černá
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
6,8607 Kč - 6,8607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
černá
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
19,4386 Kč - 30,6222 Kč 4500 Skladem
30.0 mm
černá
TPE
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
16,9705 Kč - 26,7177 Kč 6600 Skladem
28.0 mm
černá
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
9,1197 Kč - 17,7729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
černá
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
8.8 mm
  • z/ze 14
Průchodky 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Cenové rozmezí
38,2777 Kč - 24,3053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Průměr otvoru
    23.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Cenové rozmezí
42,0287 Kč - 27,5683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový průměr
    32.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Průměr otvoru
    26.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Cenové rozmezí
12,6198 Kč - 10,1516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Cenové rozmezí
33,425 Kč - 21,2096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Cenové rozmezí
53,6028 Kč - 35,1542 Kč

Skladové zásoby
16595 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr otvoru
    31.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Cenové rozmezí
187,1419 Kč - 187,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Cenové rozmezí
244,7802 Kč - 244,7802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Cenové rozmezí
5,7302 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Průměr otvoru
    17.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Cenové rozmezí
3,0336 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Cenové rozmezí
766,4429 Kč - 766,4429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celkový průměr
    46.0 mm
  • Vnitřní průměr
    26.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
69350 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    14.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Cenové rozmezí
2,2522 Kč - 1,0792 Kč

Skladové zásoby
188700 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.3 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Celkový průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    11.9 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Cenové rozmezí
5,0408 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
80004 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Cenové rozmezí
3,0336 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
29990 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Cenové rozmezí
6,8607 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Průměr otvoru
    17.1 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177

Cenové rozmezí
30,6222 Kč - 19,4386 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Průměr otvoru
    23.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Cenové rozmezí
26,7177 Kč - 16,9705 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 9.6 mm 13.5 mm 23.0 mm 4.0 mm

10102428

Cenové rozmezí
17,7729 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.8 mm
  • Celkový průměr
    23.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm