Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
6,6376 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
10.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,2033 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
13.0 mm
pryž silikonová
8,9384 Kč - 8,9384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
1,743 Kč - 3,9223 Kč 76498 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
10091135 3,6953 Kč - 7,6608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
12.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 5300 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
6,8885 Kč - 8,9105 Kč 24870 Skladem
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
PVC
2,5239 Kč - 5,2322 Kč 34000 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 3800 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
13,6098 Kč - 32,022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
PVC
3,6953 Kč - 7,6608 Kč 87640 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 10980 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
2,5239 Kč - 5,2322 Kč 35260 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 8100 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 8443 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
2,6103 Kč - 5,577 Kč 14100 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
5,1874 Kč - 11,6444 Kč 5812 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 1399 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
9,0221 Kč - 18,6157 Kč 54533 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
17,598 Kč - 27,7357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
PVC
  • z/ze 3
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Celkový průměr
    24.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozmezí
8,9384 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Cenové rozmezí
3,9223 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
76498 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
24870 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Délka těla
    0.6 mm
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Cenové rozmezí
5,2322 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Cenové rozmezí
32,022 Kč - 13,6098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Kabelová pouzdra
  • Průměr těla
    13.5 mm
  • Délka těla
    9.7 mm
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
87640 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
10980 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Cenové rozmezí
5,2322 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
35260 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
8100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
8443 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Cenové rozmezí
5,577 Kč - 2,6103 Kč

Skladové zásoby
14100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
5812 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
1399 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
54533 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Cenové rozmezí
27,7357 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Délka těla
    6.0 mm