Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
6,6376 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
10.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,9264 Kč - 5,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
7.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,2033 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
13.0 mm
pryž silikonová
13,5122 Kč - 17,1378 Kč 645 Skladem
25.4 mm
18.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
8,9384 Kč - 8,9384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
27,7121 Kč - 27,7121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
16,6079 Kč - 16,6079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
22.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,4542 Kč - 5,1097 Kč 9207 Skladem
11.0 mm
7.0 mm
PVC
2,2311 Kč - 7,1475 Kč 22800 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 8443 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
2,6103 Kč - 5,577 Kč 14100 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
2,9701 Kč - 6,1975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
10.0 mm
PVC
10,8628 Kč - 10,8628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
14.0 mm
PVC
4,5728 Kč - 5,5332 Kč 80 Skladem
13.5 mm
6.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,9701 Kč - 6,1975 Kč 26300 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
PVC
1,743 Kč - 3,9223 Kč 64060 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
10,7931 Kč - 10,7931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
pryž silikonová
5,8149 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.6 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
3,1605 Kč - 6,753 Kč 7000 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
9,3985 Kč - 9,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
PVC
  • z/ze 3
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Celkový průměr
    24.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Cenové rozmezí
17,1378 Kč - 13,5122 Kč

Skladové zásoby
645 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    25.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozmezí
8,9384 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Cenové rozmezí
27,7121 Kč - 27,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr otvoru
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Cenové rozmezí
16,6079 Kč - 16,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    29.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Cenové rozmezí
5,1097 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
9207 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
22800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
8443 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Cenové rozmezí
5,577 Kč - 2,6103 Kč

Skladové zásoby
14100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Cenové rozmezí
10,8628 Kč - 10,8628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Cenové rozmezí
5,5332 Kč - 4,5728 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
26300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Cenové rozmezí
3,9223 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
64060 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Cenové rozmezí
10,7931 Kč - 10,7931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    29.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Cenové rozmezí
6,753 Kč - 3,1605 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Cenové rozmezí
9,3985 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm