Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška desky | Počet otvorů | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457,2638 Kč - 685,8886 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||||||||
609,6803 Kč - 914,4991 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||||||||
762,111 Kč - 1 143,1524 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||||||||
435,6025 Kč - 454,0255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||||||||
914,4991 Kč - 1 371,7771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku