Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8074 Kč - 2,187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
2,7043 Kč - 3,8586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
2,0422 Kč - 3,3339 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
2,9422 Kč - 4,4065 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
1,7909 Kč - 2,167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
2,3338 Kč - 2,8239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
2,0164 Kč - 3,2986 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
1,8251 Kč - 2,2084 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
1,7999 Kč - 3,0613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
2,0875 Kč - 3,3882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
4,2662 Kč - 5,6927 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4
|
1.063 in
27 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
1,9801 Kč - 2,6494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,6511 Kč - 0,8691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
1,7827 Kč - 1,961 Kč | 5400 Skladem |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
2,2585 Kč - 2,9982 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8 - #10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
2,9602 Kč - 3,2562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
2,7888 Kč - 7,8906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
1,8623 Kč - 2,4831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku