Průchodky se závitem jsou určeny k ochraně kabelů lamp před ostrými hranami trubek se závitem používaných ve světelných instalacích.
Tyto průchodky poskytují spojení, které je spolehlivé, bezpečné a izolované. Snadno se instalují a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška | Vnější průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6671 Kč - 3,3304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/2
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
2,6671 Kč - 3,3304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
2,6671 Kč - 3,3304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/8
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
2,6671 Kč - 3,3304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku