Protiskluzový pěnový produkt, který je na jedné straně pokryt silným permanentním lepidlem. Ideální jako protiskluzové podložky. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně (nedoporučujeme vystavovat UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: stolní podložky, kancelářské vybavení, prodejní a výstavní plochy, okraje polic a regálů. stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376,5722 Kč - 459,2355 Kč | 14 Skladem |
49.869 ft
15.2 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
5 809,7695 Kč - 6 602,0146 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
49.869 ft
15.2 m
|
18.976 in
482.0 mm
|
||||||||
5 423,8823 Kč - 6 163,5007 Kč | 3 Skladem |
49.869 ft
15.2 m
|
18.976 in
482.0 mm
|
||||||||
432,8943 Kč - 527,9263 Kč | 13 Skladem |
49.869 ft
15.2 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku