Profilové těsnění z PVC s ocelovou výztuhou. Dodáváno v rolích o délce 20 m. Těsní a kryje hrany plochých materiálů Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat manuálně. Teplotní odolnost v oblasti od -25 do 90C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Barva | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 192,6861 Kč - 3 879,3571 Kč | 90 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
1 719,041 Kč - 2 052,5247 Kč | 171 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
6 612,3755 Kč - 8 039,9617 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
Grey
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
3 768,5817 Kč - 4 599,2161 Kč | 86 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
Grey
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
4 548,6253 Kč - 5 536,2753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
1 499,805 Kč - 1 778,4727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
Grey
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
1 508,1438 Kč - 1 788,9172 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
4 431,017 Kč - 5 389,2858 Kč | 16 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
Grey
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
3 021,7679 Kč - 3 665,7128 Kč | 1003 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
1 773,7176 Kč - 2 120,8669 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
10412565 | 2 562,7694 Kč - 3 091,9507 Kč | 43 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
6 206,8403 Kč - 7 565,9449 Kč | 8 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
1 763,817 Kč - 2 108,4842 Kč | 82 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
3 251,5321 Kč - 3 947,8248 Kč | 103 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
Grey
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
3 210,7025 Kč - 3 901,8915 Kč | 57 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
Grey
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
6 612,3755 Kč - 8 039,9617 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
3 768,5817 Kč - 4 599,2161 Kč | 4 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
2 757,1982 Kč - 3 329,9283 Kč | 12 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku