Přítlačné podložky

Ve výrobě

Přítlačné podložky se našroubují na koncovky plunžru a používající se u svorek zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a dlouhými otevíracími a zavíracími pohyby.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka hlavy Velikost závitu Délka pod hlavu Šířka hlavy přes plošky pro klíč
1504996
1 048,17 Kč - 1 048,17 Kč Ve výrobě
13.5 mm
M8
40.0 mm
8.5 mm
1505000
876,89 Kč - 876,89 Kč Ve výrobě
4.1 mm
M4
12.0 mm
6.0 mm
1505004
1 054,12 Kč - 1 054,12 Kč Ve výrobě
17.1 mm
M4
25.0 mm
6.0 mm
1505002
1 017,75 Kč - 1 017,75 Kč Ve výrobě
17.1 mm
M4
25.0 mm
6.0 mm
1505006
890,78 Kč - 890,78 Kč Ve výrobě
5.7 mm
M5
16.0 mm
8.5 mm
1505008
1 030,98 Kč - 1 030,98 Kč Ve výrobě
14.7 mm
M5
25.0 mm
8.5 mm
1505007
1 039,57 Kč - 1 039,57 Kč Ve výrobě
5.7 mm
M5
16.0 mm
8.5 mm
1505011
1 014,44 Kč - 1 014,44 Kč Ve výrobě
1.5 mm
M12
25.0 mm
6.0 mm
1505015
923,84 Kč - 923,84 Kč Ve výrobě
1.5 mm
M12
35.0 mm
6.0 mm
1505019
1 094,46 Kč - 1 094,46 Kč Ve výrobě
1.5 mm
M12
50.0 mm
6.0 mm
1505023
1 054,78 Kč - 1 054,78 Kč Ve výrobě
1.5 mm
M16
35.0 mm
8.5 mm
1505027
976,75 Kč - 976,75 Kč Ve výrobě
1.5 mm
M16
50.0 mm
8.5 mm
1504981
1 027,67 Kč - 1 027,67 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M6
12.0 mm
6.0 mm
1504985
915,25 Kč - 915,25 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M6
25.0 mm
6.0 mm
1504989
1 078,59 Kč - 1 078,59 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M6
40.0 mm
6.0 mm
1504993
1 041,56 Kč - 1 041,56 Kč Ve výrobě
13.5 mm
M8
25.0 mm
8.5 mm
1504997
927,81 Kč - 927,81 Kč Ve výrobě
13.5 mm
M8
40.0 mm
8.5 mm
1505001
1 026,35 Kč - 1 026,35 Kč Ve výrobě
4.1 mm
M4
12.0 mm
6.0 mm
1505005
1 004,52 Kč - 1 004,52 Kč Ve výrobě
5.7 mm
M5
16.0 mm
8.5 mm
1504984
1 033,62 Kč - 1 033,62 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M6
25.0 mm
6.0 mm
1504988
921,86 Kč - 921,86 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M6
40.0 mm
6.0 mm
1504983
1 064,04 Kč - 1 064,04 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M6
12.0 mm
6.0 mm
1504987
1 041,56 Kč - 1 041,56 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M6
40.0 mm
6.0 mm
1504991
915,25 Kč - 915,25 Kč Ve výrobě
13.5 mm
M8
12.0 mm
8.5 mm
1504995
1 078,59 Kč - 1 078,59 Kč Ve výrobě
13.5 mm
M8
25.0 mm
8.5 mm
  • z/ze 2
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 13.5 mm | 0.531 in Velikost závitu - M8 Délka pod hlavu - 40.0 mm | 1.575 in

1504996

Cenové rozmezí
1 048,17 Kč - 1 048,17 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    13.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 4.1 mm | 0.161 in Velikost závitu - M4 Délka pod hlavu - 12.0 mm | 0.472 in

1505000

Cenové rozmezí
876,89 Kč - 876,89 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    4.1 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 17.1 mm | 0.673 in Velikost závitu - M4 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1505004

Cenové rozmezí
1 054,12 Kč - 1 054,12 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    17.1 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 17.1 mm | 0.673 in Velikost závitu - M4 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1505002

Cenové rozmezí
1 017,75 Kč - 1 017,75 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    17.1 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 5.7 mm | 0.224 in Velikost závitu - M5 Délka pod hlavu - 16.0 mm | 0.63 in

1505006

Cenové rozmezí
890,78 Kč - 890,78 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    5.7 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 14.7 mm | 0.579 in Velikost závitu - M5 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1505008

Cenové rozmezí
1 030,98 Kč - 1 030,98 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    14.7 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 5.7 mm | 0.224 in Velikost závitu - M5 Délka pod hlavu - 16.0 mm | 0.63 in

1505007

Cenové rozmezí
1 039,57 Kč - 1 039,57 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    5.7 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 1.5 mm | 0.059 in Velikost závitu - M12 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1505011

Cenové rozmezí
1 014,44 Kč - 1 014,44 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    1.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 1.5 mm | 0.059 in Velikost závitu - M12 Délka pod hlavu - 35.0 mm | 1.378 in

1505015

Cenové rozmezí
923,84 Kč - 923,84 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    1.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 1.5 mm | 0.059 in Velikost závitu - M12 Délka pod hlavu - 50.0 mm | 1.969 in

1505019

Cenové rozmezí
1 094,46 Kč - 1 094,46 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    1.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 1.5 mm | 0.059 in Velikost závitu - M16 Délka pod hlavu - 35.0 mm | 1.378 in

1505023

Cenové rozmezí
1 054,78 Kč - 1 054,78 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    1.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 1.5 mm | 0.059 in Velikost závitu - M16 Délka pod hlavu - 50.0 mm | 1.969 in

1505027

Cenové rozmezí
976,75 Kč - 976,75 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    1.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 9.5 mm | 0.374 in Velikost závitu - M6 Délka pod hlavu - 12.0 mm | 0.472 in

1504981

Cenové rozmezí
1 027,67 Kč - 1 027,67 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 9.5 mm | 0.374 in Velikost závitu - M6 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1504985

Cenové rozmezí
915,25 Kč - 915,25 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 9.5 mm | 0.374 in Velikost závitu - M6 Délka pod hlavu - 40.0 mm | 1.575 in

1504989

Cenové rozmezí
1 078,59 Kč - 1 078,59 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 13.5 mm | 0.531 in Velikost závitu - M8 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1504993

Cenové rozmezí
1 041,56 Kč - 1 041,56 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    13.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 13.5 mm | 0.531 in Velikost závitu - M8 Délka pod hlavu - 40.0 mm | 1.575 in

1504997

Cenové rozmezí
927,81 Kč - 927,81 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    13.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 4.1 mm | 0.161 in Velikost závitu - M4 Délka pod hlavu - 12.0 mm | 0.472 in

1505001

Cenové rozmezí
1 026,35 Kč - 1 026,35 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    4.1 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 5.7 mm | 0.224 in Velikost závitu - M5 Délka pod hlavu - 16.0 mm | 0.63 in

1505005

Cenové rozmezí
1 004,52 Kč - 1 004,52 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    5.7 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 9.5 mm | 0.374 in Velikost závitu - M6 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1504984

Cenové rozmezí
1 033,62 Kč - 1 033,62 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 9.5 mm | 0.374 in Velikost závitu - M6 Délka pod hlavu - 40.0 mm | 1.575 in

1504988

Cenové rozmezí
921,86 Kč - 921,86 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 9.5 mm | 0.374 in Velikost závitu - M6 Délka pod hlavu - 12.0 mm | 0.472 in

1504983

Cenové rozmezí
1 064,04 Kč - 1 064,04 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 9.5 mm | 0.374 in Velikost závitu - M6 Délka pod hlavu - 40.0 mm | 1.575 in

1504987

Cenové rozmezí
1 041,56 Kč - 1 041,56 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    6.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 13.5 mm | 0.531 in Velikost závitu - M8 Délka pod hlavu - 12.0 mm | 0.472 in

1504991

Cenové rozmezí
915,25 Kč - 915,25 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    13.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    Ocel
Přítlačná podložka Tloušťka hlavy - 13.5 mm | 0.531 in Velikost závitu - M8 Délka pod hlavu - 25.0 mm | 0.984 in

1504995

Cenové rozmezí
1 078,59 Kč - 1 078,59 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    13.5 mm
  • Šířka hlavy přes plošky pro klíč
    8.5 mm
  • Délka pod hlavu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    Ocel

Často koupeno

Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Distanční sloupky
Distanční sloupky
Distanční sloupky
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Kluzná ložiska s přírubou
Kluzná ložiska s přírubou
Kluzná ložiska s přírubou
Vinylové flexi krytky
Vinylové flexi krytky
Vinylové flexi krytky
kónické krytky a zátky - standardní
kónické krytky a zátky - standardní
kónické krytky a zátky - standardní
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky

Často koupeno

Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Rýhovaná utahovací kolečka
Rýhovaná utahovací kolečka
Rýhovaná utahovací kolečka
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Kulové rukojeti
Kulové rukojeti
Kulové rukojeti
Zkosené kuželové rukojeti
Zkosené kuželové rukojeti
Zkosené kuželové rukojeti

Parametry produktu

Sortiment Svěrky, závěsná oka a magnety

Sada produktů Upínací šrouby k rychloupínačům

Materiál Kov Ocel