Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška hlavy | Délka závitu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200,1352 Kč - 1 200,1352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
1 365,2243 Kč - 1 365,2243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1 217,6096 Kč - 1 217,6096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
1 432,4803 Kč - 1 432,4803 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1 344,2629 Kč - 1 344,2629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1 176,5585 Kč - 1 176,5585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1 407,1471 Kč - 1 407,1471 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1 367,8527 Kč - 1 367,8527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 249,93 Kč - 1 249,93 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1 408,9037 Kč - 1 408,9037 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 440,3392 Kč - 1 440,3392 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
1 365,2243 Kč - 1 365,2243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 217,6096 Kč - 1 217,6096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 384,4422 Kč - 1 384,4422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
1 158,2124 Kč - 1 158,2124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1 392,3011 Kč - 1 392,3011 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 361,7373 Kč - 1 361,7373 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1 190,5328 Kč - 1 190,5328 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku