Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Tloušťka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9089 Kč - 2,6671 Kč | 1000 Skladem |
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
0,9314 Kč - 0,9314 Kč | 1000 Skladem |
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
1,7849 Kč - 1,7849 Kč | 20000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
1,7849 Kč - 1,7849 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 375 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
1,6872 Kč - 1,6872 Kč | 17000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
2,7076 Kč - 3,7907 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
4,6435 Kč - 6,4284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
1,0068 Kč - 1,0068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M5
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||
0,9161 Kč - 0,9161 Kč | 4900 Skladem |
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
M3
|
0.083 in
2.1 mm
|
|||||
1,6314 Kč - 2,2869 Kč | 57990 Skladem |
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M7
|
0.106 in
2.7 mm
|
|||||
0,9594 Kč - 0,9594 Kč | 69 Skladem |
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 5967 Skladem |
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
1,8546 Kč - 2,5518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||
2,6774 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
1,8006 Kč - 2,4774 Kč | 6600 Skladem |
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,7689 Kč - 0,7689 Kč | 58600 Skladem |
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||
5,9403 Kč - 10,8628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
1,8547 Kč - 2,5993 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
1,0012 Kč - 1,0012 Kč | 10650 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku