Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.
Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.
Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Vnější průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10378519 | 16,5661 Kč - 16,5661 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
10,0122 Kč - 19,6882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
4,03 Kč - 8,1204 Kč | 2700 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
6,4702 Kč - 16,3174 Kč | 503 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku