Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10025680 | 7,1251 Kč - 7,1251 Kč | 18674 Skladem |
1
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||||||
8,2642 Kč - 8,2642 Kč | 380 Skladem |
3
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
|||||||
6,4707 Kč - 6,4707 Kč | 13680 Skladem |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||||
11,0391 Kč - 11,0391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku