Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Příchytky na hrany solárních panelů jsou robustní ocelové spojovací prvky určené k přehledné a bezpečné vedení kabeláže napříč fotovoltaickými panely.
Tyto příchytky mají jednoduchý zatlačovací design a umožňují montážním pracovníkům rychle upevnit a vést kabely podél okrajů panelů, aniž by bylo nutné používat nástroje, lepidla nebo úpravy panelů.
Jejich robustní ocelová konstrukce zajišťuje pevné uchycení i ve venkovním prostředí, které je vystaveno teplu, UV záření a měnícím se povětrnostním podmínkám. Nabízejí flexibilní možnosti montáže a jsou k dispozici ve třech provedeních: řadové, kolmé k hraně a bezpřírubové k panelům.
Materiál: ocel pozinkovaná Produktová řada: SRCLP
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška svorky | Celková hloubka | Celková šířka | Celková výška | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9609 Kč - 12,1863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
0.919 in
23.35 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Obousměrný
|
||
| 6,8305 Kč - 8,5246 Kč | 16500 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Standardní
|
||
| 10,9609 Kč - 12,1863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
0.955 in
24.25 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.963 in
24.47 mm
|
Bez příruby
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku