Menu Vyhledávání

Svorky na ploché kabely

Skladem

Ideální pro ploché kabely. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Pevné uchycení z obou stran kabelu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
25,2395 Kč - 25,2395 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
27,3173 Kč - 27,3173 Kč 400 Skladem
Svorky kabelové - pro ploché kabely - dvojité samolepicí 58.7 mm 62.0 mm PVC

10153703

Cenové rozmezí
25,2395 Kč - 25,2395 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Svorky kabelové - pro ploché kabely - dvojité samolepicí 82.6 mm 85.9 mm PVC

10153710

Cenové rozmezí
27,3173 Kč - 27,3173 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0