Menu Vyhledávání

Pouzdra s odpruženou kuličkou – hladká

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.

Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Zatížení pružiny F2 (N) Materiál d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Koupit
73,606 Kč - 113,373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
61.0
110.0
ocel nerezavějící
10.0
Bez objímky
8.0
75,088 Kč - 115,349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
41.0
86.0
ocel nerezavějící
12.0
Bez objímky
10.0
41,496 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
4.0
9.0
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.5
62,244 Kč - 95,589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
26.0
49.0
ocel nerezavějící
10.0
Bez objímky
8.0
56,069 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
3.9
10.0
ocel nerezavějící
10.0
With collar
8.0
89,167 Kč - 137,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
68.0
143.0
ocel nerezavějící
12.0
Bez objímky
10.0
38,779 Kč - 59,774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.5
7.5
ocel nerezavějící
3.0
Bez objímky
2.0
37,297 Kč - 57,551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
6.0
14.5
ocel nerezavějící
3.5
Bez objímky
2.5
42,484 Kč - 65,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
18.0
31.0
ocel nerezavějící
6.0
Bez objímky
4.5
37,05 Kč - 56,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
7.0
12.5
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.50
42,484 Kč - 65,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
15.5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
Bez objímky
4.0
64,714 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
39,767 Kč - 61,256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
9.5
16.5
ocel nerezavějící
4.5
Bez objímky
3.2
38,285 Kč - 59,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
8.0
14.0
ocel nerezavějící
4.0
Bez objímky
3.0
52,117 Kč - 80,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
28,405 Kč - 43,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
3.0
6.5
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
78,793 Kč - 121,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5
1.3
2.2
ocel nerezavějící
2.0
Bez objímky
1.0
49,40 Kč - 76,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
19.3
26.6
ocel nerezavějící
5.0
Bez objímky
3.5
51,623 Kč - 79,534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
25.1
39.2
ocel nerezavějící
5.5
Bez objímky
4.0
35,074 Kč - 53,846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
5.0
10.4
ocel nerezavějící
4.0
With collar
3.0
  • z/ze 4
Pístky pružinové 10.0 8.0 20.0 ocel nerezavějící

20253134

Cenové rozmezí
113,373 Kč - 73,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    61.0
Pístky pružinové 12.0 10.0 22.0 ocel nerezavějící

20252908

Cenové rozmezí
115,349 Kč - 75,088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    41.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 ocel nerezavějící

20252946

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 41,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 10.0 8.0 20.0 ocel nerezavějící

20252892

Cenové rozmezí
95,589 Kč - 62,244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    26.0
Pístky pružinové 10.0 8.0 13.5 ocel nerezavějící

20252953

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 56,069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Pístky pružinové 12.0 10.0 22.0 ocel nerezavějící

20253141

Cenové rozmezí
137,085 Kč - 89,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    68.0
Pístky pružinové 3.0 2.0 7.0 ocel nerezavějící

20254490

Cenové rozmezí
59,774 Kč - 38,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    4.5
Pístky pružinové 3.5 2.5 9.0 ocel nerezavějící

20254506

Cenové rozmezí
57,551 Kč - 37,297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    6.0
Pístky pružinové 6.0 4.5 15.0 ocel nerezavějící

20254551

Cenové rozmezí
65,455 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    18.0
Pístky pružinové 8.0 6.50 9.0 ocel nerezavějící

20254575

Cenové rozmezí
56,81 Kč - 37,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 5.5 4.0 14.0 ocel nerezavějící

20254544

Cenové rozmezí
65,455 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    15.5
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 64,714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 4.5 3.2 12.0 ocel nerezavějící

20254520

Cenové rozmezí
61,256 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    9.5
Pístky pružinové 4.0 3.0 11.0 ocel nerezavějící

20254513

Cenové rozmezí
59,033 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    8.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Cenové rozmezí
80,275 Kč - 52,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 ocel nerezavějící

20254568

Cenové rozmezí
43,719 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pístky pružinové 2.0 1.0 3.5 ocel nerezavějící

20253035

Cenové rozmezí
121,03 Kč - 78,793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    1.3
Pístky pružinové 5.0 3.5 13.0 ocel nerezavějící

20253103

Cenové rozmezí
76,076 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    19.3
Pístky pružinové 5.5 4.0 14.0 ocel nerezavějící

20253110

Cenové rozmezí
79,534 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    25.1
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 ocel nerezavějící

20252977

Cenové rozmezí
53,846 Kč - 35,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0