These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Minimální vnější průměr | Barva | Materiál | Délka pod hlavu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8279 Kč - 1,0222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9546 Kč - 1,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7258 Kč - 0,8961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8904 Kč - 1,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8639 Kč - 1,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9546 Kč - 1,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8941 Kč - 1,1038 Kč | 13000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8884 Kč - 1,0968 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,93 Kč - 1,1481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9167 Kč - 1,1318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,93 Kč - 1,1481 Kč | 25500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9697 Kč - 1,1972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7258 Kč - 0,8961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,93 Kč - 1,1481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9828 Kč - 1,2136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8884 Kč - 1,0968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8639 Kč - 1,0664 Kč | 26000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9697 Kč - 1,1972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8855 Kč - 0,8855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
|
|
0.472 in
12.0 mm