Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
0,8733 Kč - 1,0782 Kč 498 Skladem
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,7675 Kč - 0,9474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,6703 Kč - 2,0621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,3674 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,0703 Kč - 1,3214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,9357 Kč - 1,1551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,5979 Kč - 1,9727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
2,3166 Kč - 2,8601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8904 Kč - 1,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,7296 Kč - 0,9008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8676 Kč - 1,0711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8034 Kč - 0,9918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,1496 Kč - 1,4193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,5764 Kč - 0,7117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8034 Kč - 0,9918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,7937 Kč - 2,2145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,9717 Kč - 1,1994 Kč 518 Skladem
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,0473 Kč - 1,2929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,017 Kč - 1,2554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 0.173 in polyamid 6.6

10334362

Cenové rozmezí
1,0782 Kč - 0,8733 Kč

Skladové zásoby
498 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    9.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.7 mm
  • Vnější průměr základny
    5.2 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.140 in polyamid 6.6

10334355

Cenové rozmezí
0,9474 Kč - 0,7675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.9 mm
  • Vnější průměr základny
    6.3 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.378 in polyamid 6.6

10334799

Cenové rozmezí
2,0621 Kč - 1,6703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4 mm
  • Vnější průměr příruby
    19.1 mm
  • Vnější průměr základny
    12.6 mm
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.257 in polyamid 6.6

10334515

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,3674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    17.1 mm
  • Vnější průměr základny
    12.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Výška příruby
    2.4 mm
Pouzdra izolační 0.395 in polyamid 6.6

10334690

Cenové rozmezí
1,3214 Kč - 1,0703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.9 mm
  • Vnější průměr základny
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    10 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.148 in polyamid 6.6

10334393

Cenové rozmezí
1,1551 Kč - 0,9357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    5.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    9.7 mm
  • Vnější průměr základny
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.8 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.320 in polyamid 6.6

10334508

Cenové rozmezí
1,9727 Kč - 1,5979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    18.8 mm
  • Vnější průměr základny
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.201 in polyamid 6.6

10334683

Cenové rozmezí
2,8601 Kč - 2,3166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    28.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    16.1 mm
  • Vnější průměr základny
    10.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    3.6 mm
Pouzdra izolační 0.075 in polyamid 6.6

10334171

Cenové rozmezí
1,0991 Kč - 0,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    7.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    5 mm
  • Vnější průměr základny
    3 mm
  • Vnitřní průměr
    1.9 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.115 in polyamid 6.6

10334232

Cenové rozmezí
0,9008 Kč - 0,7296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.4 mm
  • Vnější průměr příruby
    6 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.320 in polyamid 6.6

10334638

Cenové rozmezí
1,0711 Kč - 0,8676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.9 mm
  • Vnější průměr základny
    10.3 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
Pouzdra izolační 0.102 in polyamid 6.6

10334263

Cenové rozmezí
0,9918 Kč - 0,8034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.4 mm
  • Vnější průměr základny
    4.3 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.325 in polyamid 6.6

10334447

Cenové rozmezí
1,4193 Kč - 1,1496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    5.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    11.9 mm
  • Vnější průměr základny
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.124 in polyamid 6.6

10334300

Cenové rozmezí
0,7117 Kč - 0,5764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    0.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    8 mm
  • Vnější průměr základny
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.173 in polyamid 6.6

10334331

Cenové rozmezí
0,9918 Kč - 0,8034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    9.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.8 mm
  • Vnější průměr základny
    5.2 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.196 in polyamid 6.6

10334386

Cenové rozmezí
2,2145 Kč - 1,7937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.7 mm
  • Vnější průměr základny
    7.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.160 in polyamid 6.6

10334317

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.6 mm
  • Vnější průměr základny
    4.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.200 in polyamid 6.6

10334485

Cenové rozmezí
1,1994 Kč - 0,9717 Kč

Skladové zásoby
518 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    9.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    10.1 mm
  • Vnější průměr základny
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.378 in polyamid 6.6

10334843

Cenové rozmezí
1,2929 Kč - 1,0473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    19.1 mm
  • Vnější průměr základny
    12.6 mm
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.166 in polyamid 6.6

10334621

Cenové rozmezí
1,2554 Kč - 1,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    13.8 mm
  • Vnější průměr základny
    8 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.9 mm