Naše posuvné západky se montují jednoduše a a jejich použití je snadné a rychlé. Jsou vhodné pro dveře malých rozměrů, řešení pro různé tloušťky panelů a různé úrovně zabezpečení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní délka otvoru | Materiál západky | Typ západky | Kompatibilní šířka otvoru | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,5298 Kč - 258,7969 Kč | 22 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Cylinder locking system
|
0.996 in
25.3 mm
|
||||||
189,3757 Kč - 258,7969 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.996 in
25.3 mm
|
ABS
|
Cylinder locking system
|
1.469 in
37.3 mm
|
||||||
16,7476 Kč - 25,31 Kč | 97 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
15,3134 Kč - 25,31 Kč | 173 Skladem |
|
ABS
|
Sliding Lock
|
|
||||||
14,6975 Kč - 33,0772 Kč | 440 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.996 in
25.3 mm
|
||||||
20059804 | 14,6975 Kč - 33,0772 Kč | 2936 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||||
9,5101 Kč - 55,0044 Kč | 3422 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
10468982 | 18,3092 Kč - 18,3092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.469 in
37.3 mm
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Slam Action Slide
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku