20191252
20191252
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 551,3115 Kč |
| 10 - 19 | 1 396,1803 Kč |
| 20 - 49 | 1 318,6147 Kč |
| 50 - 99 | 1 241,0492 Kč |
| 100 + | 1 163,4836 Kč |
| Materiál rukojeti | polyamid |
|---|---|
| Barva rukojeti | černá |
| d1 | 12.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 6.0 |
| h5 | 15.5 |
| w2 | 36.0 |
| W3 | 14.0 |
| Allowable holding torque max. Nm | 4.0 |
| Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
| Materiál | polyamid |
| Celní nomenklatura | 8466209800 |