10631379
497060
POLOŽKA VYŘAZENA
Tato položka již není dostupná.
Prosím, kontaktujte nás na čísle +420 545 221 660 a sdělte nám, co potřebujete.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Butterfly Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Butterfly Clip |
Rod Included | Not Included |
Shelf End Clip Style | Butterfly Clip |
Base Length | 25.0 mm |
Base Length | 0.984 in |
Head Length | 25.0 mm |
Head Length | 0.984 in |
Head Width | 23.0 mm |
Head Width | 0.906 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku